Sie befinden sich hier: TI-Nspire™-Technologie Programmeditor eGuide > TI-Nspire™-Technologie Program Editor Benutzerhandbuch > Erste Schritte mit dem Programmeditor > Unterschiede zwischen Funktionen und Programmen

Unterschiede zwischen Funktionen und Programmen

Im Programmeditor definierte Funktionen ähneln den Funktionen, die in der TI-Nspire™ Software enthalten sind.

Funktionen müssen ein Ergebnis ausgeben, das sich grafisch darstellen oder in eine Tabelle eingeben lässt. Programme können kein Ergebnis ausgeben.
Eine Funktion kann innerhalb eines Ausdrucks verwendet werden (ein Programm hingegen nicht). Beispiel: 3 ¦ func1(3) ist gültig, ¦ prog1(3) hingegen nicht.
Die Ausführung von Programmen ist nur in den Applikationen Calculator und Notes möglich. Funktionen können in Calculator, Notes, Lists & Spreadsheet, Graphs & Geometry und Data & Statistics ausgewertet werden.
Eine Funktion kann sich auf jede Variable beziehen; sie kann einen Wert jedoch nur in einer lokalen Variable speichern. Programme können in lokalen und globalen Variablen speichern.

Hinweis: Argumente, die zur Übergabe von Werten an eine Funktion verwendet werden, werden automatisch als lokale Variablen behandelt. Wenn Sie sie in anderen Variablen speichern möchten, müssen Sie sie innerhalb der Funktion als Lokal(Local) festlegen.

Eine Funktion kann kein Programm als Subroutine aufrufen, jedoch kann es eine andere benutzerdefinierte Funktion aufrufen.
Sie können kein Programm innerhalb einer Funktion definieren.
Eine Funktion kann keine globale Funktion definieren, sie kann jedoch eine lokale Funktion definieren.